GN 449 Cierres de muelle para puerta Plástico

Cierres de muelle para puerta GN 449: Plástico
ELESA original design
code: BMS
Tipo: A - Cierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo
Color: SW - negro, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cierres de muelle para puerta GN 449 son un medio sencillo de mantener cerradas las puertas batientes.

Son resistentes al desgaste y tienen una elevada fuerza de retención.

En el diseño con asa para dedos (tipo B), la puerta se mantiene cerrada gracias al efecto de unión positiva. La puerta se abre desbloqueando el asa para dedos. Este tipo de asa suele evitar el uso de un tirador adicional en la puerta.

Especificación

Plástico
Poliamida PA

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, acabado mateSWSW
  • gris, acabado mateLGLG

Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 449 Cierres de muelle para puerta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo
BCierre a presión, con enclavamiento, con asa para dedo
Mostrar / ocultar columnas
bFuerza de sujeción FH en N
(para el tipo A con distancia entre orificios de 34 mm)
38100

Estructura y precio

Anchura b
Tipo


Color
LG
SW
Anchura b
Tipo


Color
LG
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,66
más IVA 0,70 €
bruto 4,36 €
En stock
ELESA Code: 627001
Descripción: BMS.32-25-CH4
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000