GN 449 Oven salvat jousipultilla Muovi

ELESA original design
code: BMS
Tyyppi: A - Pikalukko, ilman lukitussalpaa, ilman sormikahvaa
Väri: SW - musta, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Jousipultilla varustetut oven salvat GN 449 ovat helppo tapa pitää kääntöovet suljettuina.

Ne ovat kulutuksenkestäviä ja niillä on suuri pidätysvoima.

Sormikahvalla varustetussa mallissa (tyyppi B) ovi pysyy suljettuna muotolukituksen vaikutuksesta. Ovi avataan avaamalla sormikahva. Tällä kahvalla vältetään ylimääräisen lisäkahvan käyttö.

Tekninen eritelmä

Muovi
Polyamidi PA

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW
  • harmaa, matta viimeistelyLGLG

Jousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 449 Oven salvat jousipultilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APikalukko, ilman lukitussalpaa, ilman sormikahvaa
BPikalukko, lukitussalvalla, sormikahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
bPitovoima FH N
(tyypissä reikien etäisyys 34 mm)
38100

Koonti ja hinta

Leveys b
Tyyppi


Väri
LG
SW
Leveys b
Tyyppi


Väri
LG
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,66
plus ALV 0,70 €
brutto 4,36 €
Varastossa
ELESA Code: 627001
Kuvaus: BMS.32-25-CH4
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000