GN 449 Loquets à came de porte à vis d'étrier Plastique

Loquets à came de porte à vis d'étrier GN 449: Plastique
ELESA original design
code: BMS
Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier
Couleur: SW - noir, finition mat

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les loquets à came de porte à vis d'étrier EN 449 sont un moyen facile de maintenir des portes va-et-vient fermées.

Ils résistent à l'usure et présentent une force de retenue élevée.

Dans la conception avec la poignée étrier (type B), la porte est maintenue fermée par un effet de verrouillage-forme. La porte est ouverte par le déverrouillage de la poignée étrier. Cette poignée permet de ne pas utiliser autant la poignée d'actionnement supplémentaire au niveau de la porte.

Spécifications

Plastique
Polyamide PA

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir, finition matSWSW
  • gris, finition matLGLG

Ressort
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 449 Loquets à came de porte à vis d'étrier schéma

Options d'article/Tableau

Type

AFermeture à déclic, sans poignée étrier
BFermeture à déclic, avec poignée étrier
Afficher/Masquer colonnes
bForce de maintien FH en N
(pour type A avec distance d'alésage de 34 mm)
38100

Configuration et prix

Largeur b
Type


Couleur
LG
SW
Largeur b
Type


Couleur
LG
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,66
plus TVA 0,70 €
brute 4,36 €
En stock
ELESA Code: 627001
Description: BMS.32-25-CH4
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000