JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 512 Schalthebel Kunststoff

Produktbild

GN 512 Schalthebel, Kunststoff
ELESA original design
code: LBR.

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 512 Schalthebel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4d5d6h1h2
-0,2
h3
+0,5
h4Länge lkrsw
37810121821105200,517,846812613,84,325°
45812152225106250,522,8521083217,5720°
541014182631128300,527,8611273920,27,320°
7518--30421410380,534,88017055261520°

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Montagebeispiele

Skizze GN 512

Schalthebel GN 512 befestigt mit Nabennut / Passfeder, unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184.

Schalthebel GN 512 mit Kugelraste zur Indexierung des Schaltwinkels, befestigt mit Querstift.
Der Querstift ist unter einem Winkel von 45° zur Schaftachse anzubringen. Diese Teile gehören nicht zum Lieferumfang. Sie sind getrennt zu bestellen.

Schalthebel GN 512 in Sonderausführung, ohne Stahlbuchse mit eingespritztem Sackloch und Mitnahmefläche. Diese Ausführung stellt eine sehr preisgünstige Lösung dar.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,95 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 33101
Beschreibung: LBR.37/85 A-8
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090