GN 512 Leve di manovra Plastica

Original design
code: LBR.

Descrizione del prodotto

Specifiche

Mozzo
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • Nero, finitura lucida

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Albero
Acciaio, con cromatura matt


Calotta
Aluminio

  • anodizzato, colore naturale
  • autoadesivo

Impugnatura cilindrica GN 519
Plastica, resina fenolico (PF)
Nero, finitura lucida


RoHS

Su richiesta

  • Versioni della leva
    di manovra in base agli esempi di montaggio
Nascondi disegno tecnico
GN 512 Leve di manovra, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
VCon quadro DIN 79
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato H7
Quadro H11
d3d4d5d6h1h2
-0,2
h3
+0,5
h4kLunghezza lrsw
37810121821105200,517,846268113,84,325°
45812152225106250,522,8523210817,5720°
541014182631128300,527,8613912720,27,320°
7518--30421410380,534,88055170261520°

Selezione e configurazione articolo

Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2
Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2

Esempi di montaggio

Disegno GN 512

Leva di manovra GN 512 fissata con sede per chiavetta/molla di regolazione, utilizzando Countersunk Washers GN 184.

Leva di manovra GN 512 con meccanismo a molla e sfera per posizionare l'angolo di commutazione, fissata con perno trasversale. Il perno trasversale deve essere fissato con un angolo di 45° rispetto all'asse dell'albero. Queste parti non sono incluse nella dotazione e devono essere ordinate separatamente.

Leva di manovra GN 512 in versione speciale, senza boccola in acciaio con foro cieco iniettato e superficie di guida. Questo modello è una soluzione molto conveniente.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,31
più IVA 2,34 €
lordo 14,65 €
In magazzino
ELESA Code: 33101
Descrizione: LBR.37/85 A-8
Peso: 0,076 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 512-37-B8GN 512-37-K8GN 512-37-V8GN 512-37-B10GN 512-37-K10GN 512-37-V10GN 512-37-B12GN 512-37-K12GN 512-37-V12GN 512-45-B8GN 512-45-K8GN 512-45-V8GN 512-45-B12GN 512-45-K12GN 512-45-V12GN 512-45-B15GN 512-45-K15GN 512-45-V15GN 512-54-B10GN 512-54-K10GN 512-54-V10GN 512-54-B14GN 512-54-K14GN 512-54-V14GN 512-54-B18GN 512-54-K18GN 512-54-V18GN 512-75-B18GN 512-75-K18GN 512-75-V18