GN 512 Manettes de commande Plastique

Original design
code: LBR.

Description du produit

Spécifications

Moyeu
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante

Douille de moyeu
Acier, noirci


Arbre
Acier, chromé mat


Cache
Aluminium

  • anodisé, couleur naturelle
  • auto-adhésif

Poignée cylindrique GN 519
Plastique, résine phénolique (PF)
noir, finition brillante


RoHS

Sur demande

  • Versions des leviers
    de commande des exemples de montage
Masquer schéma technique
GN 512 Manettes de commande, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Vavec carré DIN 79
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage H7
Carré H11
d3d4d5d6h1h2
-0,2
h3
+0,5
h4kLongueur lrsw
37810121821105200,517,846268113,84,325°
45812152225106250,522,8523210817,5720°
541014182631128300,527,8613912720,27,320°
7518--30421410380,534,88055170261520°

Configuration et prix

Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2
Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2

Exemples d'assemblage

Schéma GN 512

Manette de commande GN 512 fixée avec rainure de clavette / ressort de réglage, à l'aide de Rondelles fraisées GN 184.

Manette de commande GN 512 avec mécanisme d'encliquetage à bille et ressort pour l'indexation de l'angle d'engrenage, fixée à l'aide d'un axe transversal. L'axe transversal doit être fixé à un angle de 45° par rapport à l'axe de l'arbre. Ces pièces ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être commandées séparément.

Manette GN 512 de conception spéciale, sans douille en acier avec trou borgne injecté et surface d'entraînement. Ce modèle est une solution à un prix très raisonnable.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,31
plus TVA 2,34 €
brute 14,65 €
En stock
ELESA Code: 33101
Description: LBR.37/85 A-8
Poids: 0,076 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 512-37-B8GN 512-37-K8GN 512-37-V8GN 512-37-B10GN 512-37-K10GN 512-37-V10GN 512-37-B12GN 512-37-K12GN 512-37-V12GN 512-45-B8GN 512-45-K8GN 512-45-V8GN 512-45-B12GN 512-45-K12GN 512-45-V12GN 512-45-B15GN 512-45-K15GN 512-45-V15GN 512-54-B10GN 512-54-K10GN 512-54-V10GN 512-54-B14GN 512-54-K14GN 512-54-V14GN 512-54-B18GN 512-54-K18GN 512-54-V18GN 512-75-B18GN 512-75-K18GN 512-75-V18