GN 424.1 Empuñaduras arqueadas Acero

Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Acero
con revestimiento de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 424.1 Empuñaduras arqueadas, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
dl1l2h ≈
1064 ±0,257535
1096 ±0,2511135
10128 ±0,2514635
10160 ±0,2518135
10192 ±0,3521935

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d
Longitud l1
Acabado
SR
SW
Diámetro de la empuñadura d
Longitud l1
Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,87
más IVA 0,55 €
bruto 3,42 €
En stock
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 424.1-10-64-SWGN 424.1-10-64-SRGN 424.1-10-96-SWGN 424.1-10-96-SRGN 424.1-10-128-SWGN 424.1-10-128-SRGN 424.1-10-160-SWGN 424.1-10-160-SRGN 424.1-10-192-SWGN 424.1-10-192-SR