GN 665 Empuñaduras arqueadas Aluminio

Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Empuñadura arqueada
Aluminio
con revestimiento de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Piezas terminales
Zamac
con revestimiento de plástico
plateado, RAL 9006, acabado texturado


Pasadores roscados
Acero, clase de resistencia a la tracción 5.8
Zincado, pasivado azul


Tuercas hexagonales ISO 4032-M8
Acero, zincado


Arandelas DIN 125
Acero, zincado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 665 Empuñaduras arqueadas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1l1 ±0,25ab2d -1l2l3l4l5
máx.
263501714M 869526328189,5
264501714M 869632428189,5

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b1
Longitud l1
Acabado
SR
SW
Ancho de la empuñadura b1
Longitud l1
Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
40,36
más IVA 7,67 €
bruto 48,03 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,48 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,620 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 665-26-350-SWGN 665-26-350-SRGN 665-26-450-SWGN 665-26-450-SR