GN 565.4 Empuñaduras arqueadas Aluminio

Empuñaduras arqueadas GN 565.4: Aluminio
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Aluminio

  • Revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • anodizado, color naturalELEL
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 565.4 Empuñaduras arqueadas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
bl1ad1
Tipo A
d2h1h2l2t1
mín.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185
2616017M 86,4576190116
2619217M 86,4576227116

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
EL
RS
SR
SW
Ancho de la empuñadura b
Longitud l1
Tipo


Acabado
BL
EL
RS
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,53
más IVA 1,81 €
bruto 11,34 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,29 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,106 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 565.4-20-160-A-SWGN 565.4-20-160-B-SWGN 565.4-20-160-A-RSGN 565.4-20-160-B-RSGN 565.4-20-160-A-SRGN 565.4-20-160-B-SRGN 565.4-20-160-A-ELGN 565.4-20-160-B-ELGN 565.4-20-160-A-BLGN 565.4-20-160-B-BLGN 565.4-20-192-A-SWGN 565.4-20-192-B-SWGN 565.4-20-192-A-RSGN 565.4-20-192-B-RSGN 565.4-20-192-A-SRGN 565.4-20-192-B-SRGN 565.4-20-192-A-ELGN 565.4-20-192-B-ELGN 565.4-20-192-A-BLGN 565.4-20-192-B-BLGN 565.4-26-160-A-SWGN 565.4-26-160-B-SWGN 565.4-26-160-A-RSGN 565.4-26-160-B-RSGN 565.4-26-160-A-SRGN 565.4-26-160-B-SRGN 565.4-26-160-A-ELGN 565.4-26-160-B-ELGN 565.4-26-160-A-BLGN 565.4-26-160-B-BLGN 565.4-26-192-A-SWGN 565.4-26-192-B-SWGN 565.4-26-192-A-RSGN 565.4-26-192-B-RSGN 565.4-26-192-A-SRGN 565.4-26-192-B-SRGN 565.4-26-192-A-ELGN 565.4-26-192-B-ELGN 565.4-26-192-A-BLGN 565.4-26-192-B-BL