Ruedecillas de ajuste

Las ruedecillas de ajuste transmiten la el movimiento de rotación manual y se usan para operaciones de ajuste con par bajo.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio

GN 736 Ruedecillas de ajuste, aluminio Tipo: D - con manilla giratoria

GN 736

Ruedecillas de ajuste, aluminio
GN 735 Volantes de control, plástico, tapa de cubierta de color Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate

GN 735

Volantes de control, plástico, tapa de cubierta de color
GN 527.1 Volantes, plástico Tipo: B - con orificio pasante liso H7

GN 527.1

Volantes, plástico