GN 226.1 Tapas redondas para volantes moleteados GN 226, aluminio

Tapas redondas GN 226.1: para volantes moleteados GN 226, aluminio
Tipo: A - con símbolo negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las tapas redondas GN 226.1 no solo mejoran el aspecto de los volantes moleteados de la serie GN 226, sino que también amplían la gama de aplicaciones.

Además del símbolo estándar, se pueden imprimir diagramas y otros símbolos.

Las tapas redondas y los volantes moleteados se suministran por separado.

Especificación

Aluminio

  • anodizado, color natural
  • Símbolo negro
  • autoadhesiva

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 226.1 Tapas redondas para volantes moleteados GN 226 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon símbolo negro
Bneutro
Mostrar / ocultar columnas
d1d0
Volante moleteado
bLongitud ls
39504100,4
52635120,4
67806150,4

Estructura y precio

Diámetro d1
Tipo


Diámetro d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,10
más IVA 0,21 €
bruto 1,31 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
GN 226.1-39-AGN 226.1-39-BGN 226.1-52-AGN 226.1-52-BGN 226.1-67-AGN 226.1-67-B