Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 736.1 Ruedecillas de ajuste con escala estándar Aluminio

Ruedecillas de ajuste con escala estándar GN 736.1: Aluminio
Tipo: D - con manilla giratoria

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las ruedecillas de ajuste GN 736.1 se utilizan para operaciones de ajuste con par bajo. Primero se realiza el ajuste grueso con la manilla giratoria (con los dedos) y después el ajuste fino con la corona de la ruedecilla.

El modelo provisto de pinza ofrece un montaje en el eje absolutamente fiable y, al mismo tiempo, permite un fácil ajuste de la ruedecilla con escala. La escala es resistente al desgaste y fácilmente legible, ya que los números grabados en color aluminio contrastan con la superficie anodizada negra. Además de la escala estándar (código S), las ruedecillas de ajuste se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación.

Para obtener detalles completos sobre las graduaciones disponibles, la secuencia de numeración, la posición de los números y el tipo de escala, consulte "Cómo pedir - Graduaciones".

Puede obtener los precios de otras escalas previa solicitud.

Especificación

Cuerpo del volante
Aluminio

  • anodizado, negro
  • Escala para código S
    grabada

Tapacubo
Plástico, gris claro


Pinza / tuerca hexagonal
Latón


Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


Manilla cilíndrica giratoria GN 599.5
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)
Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 736.1 Ruedecillas de ajuste, aluminio, con escala estándar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Zcon pinza

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria

N.º de identificación
(solo para la versión Z con pinza)

Scon escala de 0...90, 100 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
d3d4d5-0,5hl1l2l3rØ
Manilla
5210503739,5133,823171915,513
6210604749,5133,823172120,514

Estructura y precio

Diámetro de la ruedecilla d1
Código de orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo


Escala estándar

Especificaciones

Diámetro de la ruedecilla d1
Código de orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo


Escala estándar

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,78
más IVA 4,52 €
bruto 28,30 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,56 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,120 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 736.1-52-Z10-A-SGN 736.1-52-Z10-D-SGN 736.1-62-Z10-A-SGN 736.1-62-Z10-D-S