GN 226 Volantes moleteados Plástico

Descripción del producto

Los volantes moleteados GN 226 se utilizan principalmente en lugar de los pomos en estrella o pomos giratorios para aplicaciones de ajuste o sujeción.

Especificación

PlásticoKT, poliamida (PA)

  • resistente a impactos
  • negro, mate
  • Casquillo del cubo
    Acero, pavonado

RoHS

Accesorio

Tapas redondas GN 226.1
Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Bajo pedido

  • sin orificio
Ocultar dibujo técnico
GN 226 Volantes moleteados, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
d3 H7
Orificio
d4h1h2h3
50M 8M 10B 8B 1018252015
63M 10M 12B 10B 1220302418
80M 16-B 12B 1625362922

Estructura y precio

Material

Diámetro del volante d1
Rosca d2
Orificio redondo d3
Material

Diámetro del volante d1
Rosca d2
Orificio redondo d3

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,62
más IVA 0,69 €
bruto 4,31 €
En stock
Peso: 0,049 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 226-KT-50-M8GN 226-KT-50-M10GN 226-KT-50-B8GN 226-KT-50-B10GN 226-KT-63-M10GN 226-KT-63-M12GN 226-KT-63-B10GN 226-KT-63-B12GN 226-KT-80-M16GN 226-KT-80-B12GN 226-KT-80-B16