GN 5343 Pomos giratorios con indicador de posición Plástico, sistema de péndulo integrado, indicación digital/analógica

Pomos giratorios con indicador de posición GN 5343: Plástico, sistema de péndulo integrado, indicación digital/analógica
Original design

code: MBT.70-GW12

Descripción del producto

En los pomos giratorios GN 5343 con indicador de posición, el mecanismo de medición está integrado en el pomo, es decir, el pomo y el indicador son una única unidad integrada. Por tanto, ofrece una buena relación calidad-precio. Además, destaca por su buen diseño.

El pomo giratorio, el eje de la aguja y el visor están fabricados como una unidad integrada y soldados por ultrasonidos. Son absolutamente herméticos al agua pulverizada y a prueba de corrosión (protección IP67).

El sistema de péndulo está provisto de cojinetes de bolas para ofrecer una lectura precisa y puede utilizarse con inclinaciones de eje de hasta 60°.

Una revolución completa de la aguja roja corresponde a una revolución del eje. De este modo se obtienen lecturas muy precisas y, gracias también al indicador digital del contador, resulta muy fácil de leer.

Secuencia de instalación

  1. Gire el eje hasta el punto inicial (posición 0).
  2. Mueva el pomo giratorio sin montar a la posición 0.
  3. Instale el indicador de posición en el eje y fíjelo con el tornillo.

Especificación

Pomo giratorio
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Visor
Plástico, poliamida (PA-T)

  • transparente, resistente al envejecimiento
  • resistente a impactos

Pomo giratorio / visor

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • resistente a aceites y disolventes
    (inadecuado para alcohol)

Aguja
Plástico
rojo


Escala
Aluminio

  • anodizado mate
  • Graduación en negro

Contador

  • Números en blanco
  • Dígitos enteros giratorios en negro
  • decimales, en rojo

Casquillo
Acero, pavonado


Espárrago roscado
Acero inoxidable


Clase de protección IP 67


RoHS

Accesorio

Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 5343 Pomos giratorios, plástico, sistema de péndulo integrado, indicación digital/analógica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
ContadorEscala
Número de
graduaciones
Precisión de lectura del punterod3d4d5bl1l2l3
70B 100000.2200,012228603317526
70B 100000.5500,012228603317526
70B 100001.01000,012228603317526
70B 100002.0400,052228603317526
70B 100002.5500,052228603317526
70B 100003.0600,052228603317526
70B 100004.0800,052228603317526
70B 100005.01000,052228603317526

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Contador
Tipo


Diámetro externo d1
Orificio d2
Contador
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
128,60
más IVA 24,43 €
bruto 153,03 €
En stock
ELESA Code: CE.58241
Descripción: MBT.70/GW12-0000.2-D
Peso: 0,195 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 5343-70-B10-0000.2-RGN 5343-70-B10-0000.2-LGN 5343-70-B10-0000.5-RGN 5343-70-B10-0000.5-LGN 5343-70-B10-0001.0-RGN 5343-70-B10-0001.0-LGN 5343-70-B10-0002.0-RGN 5343-70-B10-0002.0-LGN 5343-70-B10-0002.5-RGN 5343-70-B10-0002.5-LGN 5343-70-B10-0003.0-RGN 5343-70-B10-0003.0-LGN 5343-70-B10-0004.0-RGN 5343-70-B10-0004.0-LGN 5343-70-B10-0005.0-RGN 5343-70-B10-0005.0-L