GN 5348 Pomos giratorios con indicador de posición Plástico, sistema de péndulo integrado, indicación analógica

Pomos giratorios con indicador de posición GN 5348: Plástico, sistema de péndulo integrado, indicación analógica
Original design
code: MBT.50/GA11/MBT.70/GA12
Tipo: R - Números ascendentes en sentido horario

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

En los pomos giratorios GN 5348 con indicador de posición, el mecanismo de medición está integrado en el pomo, es decir, el pomo y el indicador son una única unidad integrada. Por tanto, ofrecen una buena relación calidad-precio. Además, destacan por su buen diseño.

El pomo giratorio, el eje de la aguja y el visor están fabricados como una unidad integrada y soldados por ultrasonidos. Son absolutamente herméticos al agua pulverizada y a prueba de corrosión (protección IP67).

El sistema de péndulo está provisto de cojinetes de bolas para ofrecer una lectura precisa y puede utilizarse con inclinaciones de eje de hasta 60°.

La relación de desmultiplicación muestra el número de revoluciones que requiere el puntero largo rojo para hacer que el puntero corto negro complete una revolución.

Secuencia de instalación

  1. Gire el eje hasta el punto inicial (posición 0).
  2. Mueva el pomo giratorio sin montar a la posición 0.
  3. Instale el indicador de posición en el eje y fíjelo con el tornillo.

Especificación

Pomo giratorio
Plástico, (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Visor
Plástico, poliamida (PA)

  • transparente, resistente al envejecimiento
  • resistente a impactos

Pomo giratorio / visor

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • resistente a aceites y disolventes
    (inadecuado para alcohol)

Aguja
Plástico

  • aguja larga roja
  • aguja corta negra

Escala
Aluminio

  • anodizado mate
  • Líneas de graduación y números en negro

Casquillo
Acero, pavonado


Espárrago roscado
Acero inoxidable


Clase de protección IP 67


RoHS

Accesorio

Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Bajo pedido

  • Escalas especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 5348 Pomos giratorios con indicador de posición, plástico, sistema de péndulo integrado, indicación analógica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
Desmultiplicación
Mecanismo contador
d3d4d5bl1l2l3
50B 82:110:124:150:118244231,517,5486
50B 84:112:130:160:118244231,517,5486
50B 86:116:136:172:118244231,517,5486
50B 88:120:140:1100:118244231,517,5486
70B 102:110:124:150:12228603322526
70B 104:112:130:160:12228603322526
70B 106:116:136:172:12228603322526
70B 108:120:140:1100:12228603322526

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Desmultiplicación
Tipo


Diámetro externo d1
Orificio d2
Desmultiplicación
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
59,72
más IVA 11,35 €
bruto 71,07 €
En stock
ELESA Code: CE.56091
Descripción: MBT.50/GA11-0002-D
Peso: 0,120 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 5348-50-B8-2-RGN 5348-50-B8-2-LGN 5348-50-B8-10-RGN 5348-50-B8-10-LGN 5348-50-B8-24-RGN 5348-50-B8-24-LGN 5348-50-B8-50-RGN 5348-50-B8-50-LGN 5348-50-B8-4-RGN 5348-50-B8-4-LGN 5348-50-B8-12-RGN 5348-50-B8-12-LGN 5348-50-B8-30-RGN 5348-50-B8-30-LGN 5348-50-B8-60-RGN 5348-50-B8-60-LGN 5348-50-B8-6-RGN 5348-50-B8-6-LGN 5348-50-B8-16-RGN 5348-50-B8-16-LGN 5348-50-B8-36-RGN 5348-50-B8-36-LGN 5348-50-B8-72-RGN 5348-50-B8-72-LGN 5348-50-B8-8-RGN 5348-50-B8-8-LGN 5348-50-B8-20-RGN 5348-50-B8-20-LGN 5348-50-B8-40-RGN 5348-50-B8-40-LGN 5348-50-B8-100-RGN 5348-50-B8-100-LGN 5348-70-B10-2-RGN 5348-70-B10-2-LGN 5348-70-B10-10-RGN 5348-70-B10-10-LGN 5348-70-B10-24-RGN 5348-70-B10-24-LGN 5348-70-B10-50-RGN 5348-70-B10-50-LGN 5348-70-B10-4-RGN 5348-70-B10-4-LGN 5348-70-B10-12-RGN 5348-70-B10-12-LGN 5348-70-B10-30-RGN 5348-70-B10-30-LGN 5348-70-B10-60-RGN 5348-70-B10-60-LGN 5348-70-B10-6-RGN 5348-70-B10-6-LGN 5348-70-B10-16-RGN 5348-70-B10-16-LGN 5348-70-B10-36-RGN 5348-70-B10-36-LGN 5348-70-B10-72-RGN 5348-70-B10-72-LGN 5348-70-B10-8-RGN 5348-70-B10-8-LGN 5348-70-B10-20-RGN 5348-70-B10-20-LGN 5348-70-B10-40-RGN 5348-70-B10-40-LGN 5348-70-B10-100-RGN 5348-70-B10-100-L