GN 826 Elementos de apriete Aluminio, para ejes de ajuste

Elementos de apriete GN 826: Aluminio, para ejes de ajuste
Tipo: H - Tornillo de apriete con palanca ajustable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los elementos de apriete GN 826 se utilizan normalmente con pomos giratorios y volantes pequeños.

De este modo se pueden sujetar los ejes con suavidad y fácilmente, sin un gran esfuerzo de construcción e instalación. La cuña de apriete inmoviliza el eje, por ejemplo, para evitar desajustes causados por vibraciones o para asegurar el eje una vez ajustado.

Este elemento de apriete también se puede usar para soportar el eje.

El elemento de apriete se puede montar de tal manera que la palanca de apriete o el tornillo de apriete se coloquen a la derecha o a la izquierda.

Existen flechas indicadoras que se pueden añadir al contorno del elemento de apriete bajo la referencia GN 711.1.

Especificación

Elemento de apriete
Aluminio
Anodizado, negroELS


Cuña
Latón


Palancas de apriete ajustables para tipo H
Zamac

  • Revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • con tornillo de ajuste
    Acero inoxidable AISI 303

Tornillo de apriete para tipo S
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Accesorio

Flechas indicadoras GN 711.1 (self-adhesive)

Ocultar dibujo técnico
GN 826 Elementos de apriete, aluminio, para ejes de ajuste Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

HTornillo de apriete con palanca ajustable
STornillo de apriete con hexágono interior
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7d3bml1l2
máx.
Tipo H
l3
máx.
Tipo S
40B 8B 10-4,31628305027
50B 8B 10B 125,31636305632
60B 10B 12-5,31644306136

Estructura y precio

Diámetro d1
Diámetro d2
Tipo


Acabado
Diámetro d1
Diámetro d2
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,53
más IVA 4,47 €
bruto 28,00 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,26 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,079 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 826-40-B8-H-ELSGN 826-40-B8-S-ELSGN 826-40-B10-H-ELSGN 826-40-B10-S-ELSGN 826-50-B8-H-ELSGN 826-50-B8-S-ELSGN 826-50-B10-H-ELSGN 826-50-B10-S-ELSGN 826-50-B12-H-ELSGN 826-50-B12-S-ELSGN 826-60-B10-H-ELSGN 826-60-B10-S-ELSGN 826-60-B12-H-ELSGN 826-60-B12-S-ELS