GN 843.1 Cepos de varilla de tracción-empuje para sujetar por tracción-empuje

Cepos de varilla de tracción-empuje GN 843.1: para sujetar por tracción-empuje
Tipo: AS - sin escuadra de fijación

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de varilla de tracción-empuje GN 843.1 pueden montarse sobre un soporte de montaje (tipo ASW) o directamente.

El método de fijación con rosca exterior permite girar la palanca de sujeción a la posición más favorable.

Especificación

  • Acero
    Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manilla
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 843.1 Cepos de varilla de tracción-empuje, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASsin escuadra de fijación
ASWcon escuadra de fijación
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
ab1b2d1d2d3d4h1h2h3
80300024353010M 6M 16 x 1,55,570,538,519
165540032603512M 8M 20 x 1,56,51105022
3407000487547,616M 10M 24 x 28,51467030
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2l3l4l5m1m2m3stw
Carrera
8071653422222012-41221
1651121045439414113,51951538
34017316285685955192551866

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Especificaciones

Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
31,43
más IVA 5,97 €
bruto 37,40 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,132 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 843.1-80-ASGN 843.1-80-ASWGN 843.1-165-ASGN 843.1-165-ASWGN 843.1-340-ASGN 843.1-340-ASW