GN 860 Cepos de palanca Acero, neumáticos

Tipo: AP - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El mecanismo de sujeción de los cepos de palanca GN 860 es idéntico en construcción y dimensiones al de los cepos de palanca vertical GN 810 de accionamiento manual.

Para asegurar una mayor larga vida útil de los componentes mecánicos y de los cilindros neumáticos, la presión de trabajo no debe superar los 6 bar y la unidad de mantenimiento del aire comprimido debe estar situada corriente arriba.

Los cepos de palanca GN 860 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Especificación

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Pernos de cojinete templados

  • Casquillos de cojinete
    cementados

  • Pernos de cojinete del cilindro neumático
    cementados

  • Cilindro neumático de doble acción
    presión máxima: 6 bar

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801
Sensor GN 3380

Ocultar dibujo técnico
GN 860 Cepos de palanca, acero, neumáticos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
CPBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
EPBrazo de sujeción macizo

Código

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza de sujeción
a 6 bar ≈
a ≈b1b2d1d2d3
Compressed
air connections
Ø interior
manguera de conexión
h1h2h3h4h5
7570038020405,2M 54,5M 54542211197,3
13016008002847,56,2M 65,6G 1/8466301625,513,5
2302200120040528,2M 86,7G 1/847836183012,5
33025001750457410,5M 108,6G 1/469646223718
43040003200487312,5M 128,5G 1/4811555264322,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1 ≈
Tipo AP
Tipo CP

Tipo EP
l2 ≈l3 ≈l4
máx.
l5m1m2m3m4m5m6r ≈
Tipo AP
Tipo CP

Tipo EP
s1s2w
Rango
de ajuste
75162,51634032424524714,5246,516,562,5634415
130195196454254552711,212,52981979805517,5
2302592605557,57568321218,53211,520,51041056620
330308310646785774610,529459321211237719
43036436578739810045143245143214014181033

Estructura y precio

Tamaño
Tipo



Código

Tamaño
Tipo



Código

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
143,81
más IVA 27,32 €
bruto 171,13 €
En stock
Peso: 0,403 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 860-75-AP-MGN 860-75-CP-MGN 860-75-EP-MGN 860-130-AP-MGN 860-130-CP-MGN 860-130-EP-MGN 860-230-AP-MGN 860-230-CP-MGN 860-230-EP-MGN 860-330-AP-MGN 860-330-CP-MGN 860-330-EP-MGN 860-430-AP-MGN 860-430-CP-MGN 860-430-EP-M