GN 875.4 Bridas adaptadoras para cepos giratorios GN 875 / GN 876, aluminio

Bridas adaptadoras GN 875.4: para cepos giratorios GN 875 / GN 876, aluminio

Descripción del producto

Las bridas adaptadoras GN 875.4 están diseñadas como accesorios para los cepos giratorios GN 875 / GN 876 y sirven como adaptadores para alojar brazos de sujeción a medida.

La orientación del ángulo del brazo de sujeción puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en el cepo giratorio. Al apretar el tornillo, el vástago del pistón no debe someterse a par alguno. Por lo tanto, es necesario retener el brazo de sujeción para evitar que gire.

Se incluyen un tornillo allen DIN 912 y una arandela ISO 7092 para la fijación en el cepo giratorio.

Especificación

  • AluminioAL
    anodizado duroHE
    superficie resistente al desgaste

  • Tornillo allen DIN 912
    Acero zincado, azul pasivado

  • Arandela ISO 7092
    Acero zincado, azul pasivado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 875.4 Bridas adaptadoras, para cepos giratorios GN 875 / GN 876 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
para
cepos giratorios
Tamaño
d1mbd2d3d4d5h1h2h3
1682213M 5135,530145,56
20123018M 6188,540205,510
25143825M 6258,55024,5812
32 / 40164530M 83096029918
50 / 63204832M 83210,565301018

Estructura y precio

Material

d1
m
Acabado
Material

d1
m
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,53
más IVA 3,14 €
bruto 19,67 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
GN 875.4-AL-8-22-HEGN 875.4-AL-12-30-HEGN 875.4-AL-14-38-HEGN 875.4-AL-16-45-HEGN 875.4-AL-20-48-HE