GN 962 Cepos de palanca neumáticos, para servicio pesado, "Longlife"

Cepos de palanca GN 962: neumáticos, para servicio pesado, "Longlife"
Tipo: CPV - Brazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca tipo "Longlife" GN 962 están equipados con un cuerpo reforzado y pernos / casquillos de cojinete templados y pulidos. Esto los hace adecuadas para aplicaciones en las que se ejerzan fuerzas considerables y que requieran una vida útil larga.

Para asegurar una larga vida útil de los componentes mecánicos y del cilindro neumático, la presión de trabajo no debe ser superior a 6 bar. Además, se debe montar una unidad de control de aire comprimido en la línea de entrada de aire.

Los cepos de palanca GN 962 están equipados con un pistón magnético de serie. Esto permite detectar la posición final en combinación con los sensores GN 3380.

Especificación

  • Cuerpo
    Acero, fosfatado

  • Pernos / casquillos de cojinete
    Acero
    templado y mecanizado fino

  • Cilindro neumático de doble acción
    con amortiguación final ajustable
    presión máxima: 6 bar

  • todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Sensor GN 3380

Ocultar dibujo técnico
GN 962 Cepos de palanca neumáticos, servicio pesado "Longlife" Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APVBrazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas
CPVBrazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
EPVBrazo de sujeción con casquillo

N.º de identificación

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
FR en N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza de sujeción
a 6 bar ≈
a ≈b1 ≈b2b3b4d1d2d3d4Ø interior
Conexión
Tubo
e ≈ ≈
220-2200870356248366,3M 66,5G 1/8-438,3
440-440012203574655410,3M 108,5G 1/4-654,1
-85085002280-87,57575-M 1210,5G 1/412,5870,7
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
h1 ≈h2h3h4 ≈h5l1 ≈l2 ≈l3 ≈l4m1m2m3s1s2w
Rango de ajuste
220-2217716,62660,316151-65303420963,5-27
440-28710624387819560-7742,546,5301255-18
-85035514031--229-68-525655151612-

Estructura y precio

Tamaño
Tipo



N.º de identificación

Tamaño
Tipo



N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
416,81
más IVA 79,19 €
bruto 496,00 €
En stock
Peso: 0,992 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 962-220-APV-MGN 962-220-CPV-MGN 962-440-APV-MGN 962-440-CPV-MGN 962-850-EPV-M