Bases de apriete

Las bases de apriete transmiten la fuerza de apriete sobre una gran superficie con independencia del movimiento giratorio del perno de tensión o sujeción o superficies de apriete desiguales o angulares para protegerlas contra daños.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Diámetro de la pata (de - a) Diámetro de la pata

GN 6311.1 Bases de apriete, acero, pavonado Tipo: A - Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico

GN 6311.1

Bases de apriete, acero, pavonado
GN 6311.1 Bases de apriete de acero inoxidable Tipo: A - Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 6311.1

Bases de apriete de acero inoxidable