JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 346 Bases de apriete tipo rótula

Foto

GN 346 Bases de apriete tipo rótula, acero

Descripción del producto

Información

Las bases de apriete tipo rótula GN 346 se utilizan en general para transferir fuerzas de apriete. Se adaptan por sí solas a superficies irregulares y no paralelas y sujetan sin torcer las partes sujetadas.

Los valores se han obtenido por medio de una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de bases de apriete tipo rótula a una carga estática vertical durante un tiempo limitado.

Con los valores indicados en la tabla es prácticamente imposible causar una deformación permanente de la esfera.

Las bases de apriete tipo rótula GN 346 también pueden usarse como patas de nivelación de pequeño diámetro.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5
  • zincado, pasivado azul

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 346 Bases de apriete tipo rótula, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2t
mín.
A/FCarga estática en kN
(ver información)
16M 81979125
20M 1022811157,5
24M 122510121710
30M 163413162415

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,52
más IVA 0,86 €
bruto 5,38 €
En stock
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).