Spintori

Gli spintori trasmettono la forza di serraggio su un'ampia superficie, indipendentemente dal movimento di rotazione della vite di bloccaggio o di serraggio o dalla presenza di superfici di serraggio irregolari o inclinate, per proteggerle da eventuali danni.

Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Diametro piedino (da - a) Diametro piedino

GN 6311.1 Spintori, acciaio, brunito Tipo: A - Superficie spintore piana, senza protezione in plastica

GN 6311.1

Spintori, acciaio, brunito
GN 6311.1 Spintori in acciaio INOX Tipo: A - Superficie spintore piana, senza protezione in plastica<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 6311.1

Spintori in acciaio INOX
GN 6311.3 Basi Type: G - Con protezione in plastica, non antiscivolo

NUOVI GN 6311.3

Basi