GN 709.2 Paininruuvit sisäkierteellä

Paininruuvit GN 709.2: sisäkierteellä
Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 709.2 -paininruuveja käytetään liikkuvina tukina tai tappeina työkappaleiden kiinnittämiseen. Niitä voidaan käyttää myös vasteina.

Kiinnitysprosessin jälkeen paininruuvien kosketuspinnat palautuvat automaattisesti alkuasentoonsa. Tämä estää laakerin lukkiutumisen kaltevaan asentoon, kun työkappale työnnetään paikalleen.

Laakeria voi kääntää enintään 9º ja se lukkiutuu estäen kääntymisen pidemmälle.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • nuorrutettu
  • fosfatoitu

  • Kuula
    Teräs
    pintakarkaistu, mustattu

  • Jousielementti
    Muovi (PUR)
    (Tyyppi BR / RR)

RoHS

Tilauksesta

  • Hammastettu kovametallikuula
Piilota tekninen piirros
GN 709.2 Paininruuvit sisäkierteellä, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BSileä kosketuspinta
RHammastettu kosketuspinta
BRSileä kosketuspinta, automaattinen palautuminen
RRHammastettu kosketuspinta, automaattinen palautuminen
Näytä / piilota sarakkeet
d1 n6d2d3d4
Kuula-Ø
d5 H7
Kohdistus
reikä
l1 ±0,02Tyyppi
B, R


Tyyppi
BR, RR
l2 ±0,1Tyyppi
B, R


Tyyppi
BR, RR
l3 maks.Tyyppi
B, R


Tyyppi
BR, RR
t min.
maks. staattiselle kuormalle
Tyyppi
B, R


Tyyppi
BR, RR
Staattinen kuorma
maks. kN
12M 37,21012111711173,23,261210
18M 410,51618172317234481425
28M 5202528253425345,56132290

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,01
plus ALV 4,94 €
brutto 30,95 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 709.2-12-BGN 709.2-12-RGN 709.2-12-BRGN 709.2-12-RRGN 709.2-18-BGN 709.2-18-RGN 709.2-18-BRGN 709.2-18-RRGN 709.2-28-BGN 709.2-28-RGN 709.2-28-BRGN 709.2-28-RR