GN 120 Tapas de protección Plástico, para cierres

Tapas de protección GN 120: Plástico, para cierres

Descripción del producto

Las tapas de protección GN 120 se utilizan con cierres accionados por llave para evitar que entre suciedad en el mecanismo de la llave y en la cerradura, y pueden montarse según necesidad en un patrón cuadriculado de 90° junto con el alojamiento del cierre.

Observe: La distancia de bloqueo A1 ... A9 y/o la distancia de bloqueo A se reducen en la cota b.

Especificación

Plástico (Polietileno)
negro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 120 Tapas de protección, plástico, para cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
dsbh1h2Longitud ld2utilizable para
2914,5261118,520 / 22GN 115.1 / GN 115.6*
3620,528122328 / 30 / 32GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Se utiliza para cierres accionados por llave / llave de vaso

Estructura y precio

Diámetro d
Anchura s
Diámetro d
Anchura s

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,24
más IVA 0,24 €
bruto 1,48 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000