Bisagras, ajustables

Las bisagras ajustables sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. En función del diseño, es posible ajustar las bisagras a lo largo de sus ranuras de fijación, tanto en horizontal como en vertical respecto al eje de la bisagra, a fin de ajustar el

intersticio de la puerta.

Filtrar productos
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Familia de productos

GN 235 Bisagras, Zamac, ajustable Material: ZD - Zamac<br />Tipo: B - ajustable verticalmente<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 235

Bisagras, Zamac, ajustable
GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: DB - con orificios pasantes, ajustable verticalmente<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 235

Bisagras, acero inoxidable, ajustables
GN 127 Bisagras, Zamac, ajustable Tipo: B - ajustable verticalmente<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 127

Bisagras, Zamac, ajustable
GN 127 Bisagras, ajustable, acero inoxidable Werkstoff: A4 - Acero inoxidable<br />Form: B - ajustable verticalmente

GN 127

Bisagras, ajustable, acero inoxidable
GN 238 Bisagras, Zamac , ajustable, con tapa Tipo: BJ - ajustable por ambos lados<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 238

Bisagras, Zamac , ajustable, con tapa