Charnières réglables

Les charnières réglables maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Selon le design, les charnières peuvent être ajustées le long de leurs rainures de fixation verticalement et/ou horizontalement relatives à l'axe de la charnière, comme

par exemple pour ajuster la taille de l'intervalle de la porte.

Filtrer produits
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Famille de produits

GN 235 Charnières réglables, Zinc moulé sous pression, réglable Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: B - réglable verticalement<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 235

Charnières réglables, Zinc moulé sous pression, réglable
GN 235 Charnières, inox, réglable Matériau: NI - Inox<br />Type: DB - avec trous traversants, réglables verticalement<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 235

Charnières, inox, réglable
GN 127 Charnières, zinc moulé sous pression, réglable Type: B - réglable verticalement<br />Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 127

Charnières, zinc moulé sous pression, réglable
GN 127 Charnières, inox, réglable Matériau: A4 - Inox<br />Type: B - réglable verticalement

GN 127

Charnières, inox, réglable