Cerniere, regolabili

Le cerniere regolabili trattengono e fissano porte e sportelli ad apparecchiature e corpi di contenimento consentendone la rotazione. A seconda della versione, le cerniere possono essere regolate lungo i fori di fissaggio in verticale e/o orizzontale rispetto all'asse, ad esempio per regolare la

luce della porta.

Filtra prodotti
Materiale
Misura cerniera (da - a) Misura cerniera
Famiglia di prodotti

GN 235 Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili Materiale: ZD - Lega di zinco pressofusa<br />Tipo: B - Regolabile in orizzontale<br />Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

GN 235

Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili
GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: DB - Con fori passanti, regolabili in orizzontale<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 235

Cerniere, acciaio INOX, regolabili
GN 127 Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili Tipo: B - Regolabile in orizzontale<br />Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 127

Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili
GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Tipo: B - Regolabile in orizzontale

GN 127

Cerniere, acciaio INOX, regolabili
GN 151.4 Cerniere, plastica, regolabili con fori asolati Tipo: B - Regolabile in orizzontale

GN 151.4

Cerniere, plastica, regolabili con fori asolati