GN 1366 Bisagras Perfil de acero, para soldar

Bisagras GN 1366: Perfil de acero, para soldar
Tipo: A - sin orificios

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras GN 1366 están fabricadas a partir de perfiles de acero laminado o estirado y son muy robustas.

Los tipos A y S se fijan por soldadura o mediante agujeros realizados por el cliente. El tipo S también tiene un orificio de lubricación similar a DIN 71412-A que permite la lubricación rápida y sencilla sin desmontar las bisagras.

Gracias a sus dimensiones estándar, es posible realizar soluciones específicas para aplicaciones especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

  • Perfil de aceroST
    laminado, descascarillado
    o estirado, naturalBL

  • Pasador
    Acero

  • Boquilla de lubricación similar a DIN 71412-A
    Acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Bajo pedido

  • con pasador suelto
  • con pasador de latón
  • con casquillo de articulación liso (bronce)
  • con orificios
  • otras dimensiones
  • otros tipos de superficie
Ocultar dibujo técnico
GN 1366 Bisagras, perfil de acero, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificios
Ssin orificios, con boquilla de lubricación
Mostrar / ocultar columnas
l1l2
Tipo A

Tipo S
dhl3 ≈s
6012016030-612-5
601201604040612215
601201605050612215
60120-6060612215
160--6060815116
160200-8080815116
160200-100100816117
220--10010013262110

Estructura y precio

Material

Anchura l1
Longitud l2 (Tipo A)
Longitud l2 (Tipo S)
Tipo


Acabado
Material

Anchura l1
Longitud l2 (Tipo A)
Longitud l2 (Tipo S)
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,43
más IVA 1,60 €
bruto 10,03 €
En stock
Peso: 0,086 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 1366-ST-60-30-A-BLGN 1366-ST-120-30-A-BLGN 1366-ST-160-30-A-BLGN 1366-ST-60-40-A-BLGN 1366-ST-60-40-S-BLGN 1366-ST-120-40-A-BLGN 1366-ST-120-40-S-BLGN 1366-ST-160-40-A-BLGN 1366-ST-160-40-S-BLGN 1366-ST-60-50-A-BLGN 1366-ST-60-50-S-BLGN 1366-ST-120-50-A-BLGN 1366-ST-120-50-S-BLGN 1366-ST-160-50-A-BLGN 1366-ST-160-50-S-BLGN 1366-ST-60-60-A-BLGN 1366-ST-60-60-S-BLGN 1366-ST-120-60-A-BLGN 1366-ST-120-60-S-BLGN 1366-ST-160-60-A-BLGN 1366-ST-160-60-S-BLGN 1366-ST-160-80-A-BLGN 1366-ST-160-80-S-BLGN 1366-ST-200-80-A-BLGN 1366-ST-200-80-S-BLGN 1366-ST-160-100-A-BLGN 1366-ST-160-100-S-BLGN 1366-ST-200-100-A-BLGN 1366-ST-200-100-S-BLGN 1366-ST-220-100-A-BLGN 1366-ST-220-100-S-BL