GN 749 Tapones roscados Acero, zincado

Tapones roscados  GN 749: Acero, zincado
Tipo: A - Sellado cauchoNBR (Perbunan®)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las dimensiones de los tapones roscados GN 749 cumplen en gran medida con DIN 908, y el diámetro externo d2 se adapta a los agujeros roscados de conexiones de tuberías según DIN 3852.

Como desviación de la especificación DIN, sin embargo, tienen un sellado elástico (goma). Este anillo de sellado está alojado en una ranura radial de superficie plana que evita que se pueda caer y, en particular, que se salga por aplastamiento al apretar.

Los datos de presión de trabajo admisible son valores no vinculantes y se rechaza toda responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • sometidos a pruebas de ultrasonidos y resistencia a la tracción
  • zincado, nanopasivado (plateado / amarillento)

Tipo A
resistente a temperaturas de hasta 100 °C
Junta, caucho NBR (Perbunan®)


Tipo B
resistente a temperaturas de hasta 180 °C
Junta, caucho FPM (Viton®)
Se identifica por el acabado del sello, que no es negro.


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 749 Tapones roscados, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

ASellado cauchoNBR (Perbunan®)
BSello caucho FPM (Viton®)
Mostrar / ocultar columnas
d1d1d2 h14d3l1l2smáx. presión
de trabajo admisible
en bar
par
recomendado
en Nm
M 8 x 1--129,98444008
M 10 x 1-G 1/81411,984540012
M 12 x 1,5--1714,4125640025
M 14 x 1,5-G 1/41916,5125640030
M 16 x 1,5-G 3/82218,9125840050
M 18 x 1,5--2420,9125840060
M 20 x 1,5--2622,91451040070
M 22 x 1,5--2724,31451040080
--G 1/22723,91451040080
M 24 x 1,5--3026,91451240095
M 26 x 1,5M 27 x 2G 3/43229,216512400120
M 30 x 1,5--3732,7166,517400190
M 33 x 2-G 14035,7166,517400225
M 42 x 2-G 1 1/45045,8166,522315360
M 48 x 2-G 1 1/25550,7166,524315400

Estructura y precio

Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Tipo


Rosca fina d1
Rosca en pulgadas d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,88
más IVA 0,17 €
bruto 1,05 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181568