GN 742 Tapones roscados Aluminio, resistente hasta 180 °C, natural

Tapones roscados GN 742: Aluminio, resistente hasta 180 °C, natural
Tipo: OS - neutro, natural
N.º de identificación: 1 - sin perforación de ventilación

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los tapones roscados GN 742 tienen un diámetro exterior d1 adecuado a los orificios con rosca BSP de la norma DIN 3852.

El anillo de sellado está alojado en una ranura que evita que se caiga y a la vez impide que se salga por aplastamiento al apretar el tapón.

Especificación

Aluminio

  • Tipo OS, ES y AS
    torneado fino, natural
  • Tipo OSS, ESS y ASS
    torneado fino, negro anodizado
  • Símbolos grabados con láser

Junta
Caucho de flúor (FPM / FKM)

  • marrón
  • resistente a temperaturas de hasta 180 °C

RoHS

Bajo pedido

con varilla de nivel

Ocultar dibujo técnico
GN 742 Tapones roscados, con y sin símbolos, sello de Viton, aluminio, resistentes hasta 180 °C, natural Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSneutro, natural
OSSneutro, anodizado negro
EScon símbolo de rellenado DIN, natural
ESScon símbolo de rellenado DIN, anodizado negro
AScon símbolo de drenaje DIN, natural
ASScon símbolo de drenaje DIN, anodizado negro

N.º de identificación

1sin perforación de ventilación
2con orificio de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3
Orificio
de ventilación
d4e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5--2M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5--2M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5--2M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-2M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5--2M 53719,511328
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 22M 547,32112418
60G 1 1/2---2M 557,72213508

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo






N.º de identificación


Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo






N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,96
más IVA 0,75 €
bruto 4,71 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83099090