GN 545.2 Visores de nivel de aceite Plástico, sin rosca

GN 545.2 Visores de nivel de aceite, plástico, sin rosca Tipo: A - con reflector
ELESA original design
code: HRT.
Tipo: A - con reflector

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Este visor de nivel de aceite GN 545.2 no necesita rosca.

Las nervaduras oblicuas y la elasticidad del plástico garantizan que el visor de nivel de aceite quede bien asentado en la abertura, de modo que se pueda contener incluso un pequeño exceso de presurización.

El visor está embutido, lo que ofrece una mejor protección a la ventana.

Instrucción de montaje:
Instale el visor de nivel de aceite presionando manualmente y después puede utilizar una capa intermedia, como madera, para insertarlo hasta el fondo con un martillo. Para facilitar el montaje, bisele el orificio a 45° y engrase ligeramente la superficie externa de la junta tórica.

Especificación

Carcasa
Plástico (Poliamida PA)

  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • negroSWSW

Visor
Plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)


Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan®)


Reflector
Aluminio

  • lacado en blanco
  • con marca de nivel de aceite de color rojo

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 545.2 Visores de nivel de aceite, plástico, sin rosca Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector
Bsin reflector
Mostrar / ocultar columnas
d1
Visor
d2
Ø orificio
d3b
mín.
l1l2
1526 +0,228674,5
2032 +0,2368105,5
2538 +0,2428105,5
4060 -0,2649115,5

Estructura y precio

Visor d1
Diámetro d2
Tipo


Color
SW
Visor d1
Diámetro d2
Tipo


Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,33
más IVA 0,82 €
bruto 5,15 €
En stock
ELESA Code: 10751
Descripción: HRT.15-26
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.