GN 545.2 Spie di livello olio Plastica, senza filettatura

GN 545.2 Spie di livello olio, plastica, senza filettatura Tipo: A - con riflettore
ELESA original design
code: HRT.
Tipo: A - con riflettore

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La spia di livello olio GN 545.2 non richiede filettatura.

Grazie alle nervature oblique e all'elasticità della plastica, la spia si inserisce saldamente nell'attacco, tanto da resistete anche a una limitata sovrappressione.

Il vetro è incassato, fornendo una migliore protezione della visiera.

Istruzioni di montaggio:
Premere manualmente sulla spia di livello olio, quindi martellarla frapponendo eventualmente uno strato intermedio ad esempio in legno. Smussare il foro di 1x45° e ingrassare leggermente la superficie esterna dell'O-ring per semplificare il montaggio.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica (Poliammide PA)

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • neroSWSW

Spia di livello
Plastica
Poliammide trasparente (PA 6-T)


O-Ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Riflettore
Alluminio

  • Laccato bianco
  • Con marcatura rossa di livello dell'olio

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 545.2 Spie di livello olio, plastica, senza filettatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon riflettore
Bsenza riflettore
Mostra / Nascondi colonne
d1
Visiera
d2
Ø foro alesato
d3b
min.
l1l2
1526 +0,228674,5
2032 +0,2368105,5
2538 +0,2428105,5
4060 -0,2649115,5

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Diametro d2
Tipo


Colore
SW
Visiera d1
Diametro d2
Tipo


Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,33
più IVA 0,82 €
lordo 5,15 €
In magazzino
ELESA Code: 10751
Descrizione: HRT.15-26
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089