GN 545.2 Öljysilmät Muovi, ilman kierrettä

Öljysilmät GN 545.2: Muovi, ilman kierrettä
ELESA original design
code: HRT.
Tyyppi: A - kontrastipinnalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 545.2 -öljysilmät eivät tarvitse kierrettä.

Viistoon asetetut rivat ja muovin elastisuus takaavat, että öljysilmä istuu tukevasti paikalleen niin, että se kestää jopa rajoitetun ylipaineen.

Tarkastuslasi on upotettu ja näin ollen paremmin suojattu.

Asennusohjeet:
Paina öljysilmä paikalleen käsin, minkä jälkeen voit käyttää välikappaleena esim. puupalaa ja lyödä öljysilmän täysin sisään vasaralla. Tee viistereunainen reikä 1 x 45º ja rasvaa kevyesti O-renkaan ulkopintaa asentamisen helpottamiseksi.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi (polyamidi PA)

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • mustaSWSW

Tarkistuslasi
Muovi
Kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)


O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)


Kontrastipinta
Alumiini

  • valkoiseksi lakattu
  • punaisella öljynpinnan merkillä

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 545.2 Öljysilmät, muovi, ilman kierrettä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla
Bilman kontrastipintaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tarkastuslasi
d2
Reikä-Ø
d3b
min.
l1l2
1526 +0,228674,5
2032 +0,2368105,5
2538 +0,2428105,5
4060 -0,2649115,5

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Väri
SW
Tarkastuslasi d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,33
plus ALV 0,82 €
brutto 5,15 €
Varastossa
ELESA Code: 10751
Kuvaus: HRT.15-26
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089