JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 545.2 Indicateurs de niveau d'huile Plastique, sans filetage

Photo

GN 545.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, sans filetage Type: A - avec réflecteur
ELESA original design
code: HRT.
Type: A - avec réflecteur
GN 545.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, sans filetage Type: A - avec réflecteur GN 545.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, sans filetage Type: B - sans réflecteur

Description du produit

Information

Cet indicateur de niveau d'huile GN 545.2 ne nécessite pas de filetage.

Les nervures positionnées obliquement et la souplesse du plastique garantissent le bon positionnement de l'indicateur de niveau d'huile dans l'orifice, ce qui permet de limiter toute surpression, même minime.

L'indicateur est encastré, offrant une meilleure protection au hublot.

Instruction de montage :
Appuyez manuellement sur l'indicateur de niveau d'huile, puis utilisez une couche intermédiaire telle que du bois ou un marteau. Faites un trou de chanfrein de 1x45° et graissez légèrement la surface extérieure du joint torique pour faciliter le montage.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noirSWSW

Indicateur
Plastique
polyamide transparent (PA 6-T)


Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Réflecteur
Aluminium

  • laqué blanc
  • avec marquage de niveau d'huile rouge

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 545.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, sans filetage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1
Verre de fenêtre
d2
Ø d'alésage
d3b
min.
l1l2
1526 +0,228674,5
2032 +0,2368105,5
2538 +0,2428105,5
4060 -0,2649115,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Diamètre d2
Type


Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,18
plus TVA 0,79 €
brute 4,97 €
En stock
ELESA Code: 10751
Description: HRT.15-26
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes