GN 478 Abrazaderas de fijación Aluminio

Abrazaderas de fijación GN 478: Aluminio
Acabado: MT - mate, tamboreado fino

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas de fijación GN 478 están diseñadas principalmente para el montaje de soportes para sensores GN 479 y placas de sujeción GN 479.1. Están provistas de una rosca central, y para orificios d1 = B15 y superiores, una plantilla adicional de orificios 4 x M4.

El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior ISO 4762. Se puede sustituir por un kit de palanca de apriete GN 511 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

Abrazadera de montaje
Aluminio

  • mate, tamboreado finoMT
  • Anodizado negroELS

Tornillos allen ISO 4762
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511
Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1

Ocultar dibujo técnico
GN 478 Abrazaderas de fijación, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para
tol. eje h11
d2d3
Rosca de
apriete
kl1l2l3ms
Cuadrado
tPalanca de apriete para d3
B 8M 5--M 4142513,511,5--7,5GN 511-M4-14
B 10M 5M 6M 8M 516301713-88GN 511-M5-16
B 12M 5M 6M 8M 516321715-109GN 511-M5-16
B 15M 6M 8-M 6204020,519,5141212GN 511-M6-20
B 16M 6M 8-M 6204020,519,514-11,5GN 511-M6-20
B 20M 8M 10-M 6254521,523,5171612GN 511-M6-25

Estructura y precio

Orificio d1
Rosca d2
Acabado
Orificio d1
Rosca d2
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,19
más IVA 1,37 €
bruto 8,56 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 478-B8-M5-ELSGN 478-B8-M5-MTGN 478-B10-M5-ELSGN 478-B10-M5-MTGN 478-B10-M6-ELSGN 478-B10-M6-MTGN 478-B10-M8-ELSGN 478-B10-M8-MTGN 478-B12-M5-ELSGN 478-B12-M5-MTGN 478-B12-M6-ELSGN 478-B12-M6-MTGN 478-B12-M8-ELSGN 478-B12-M8-MTGN 478-B15-M6-ELSGN 478-B15-M6-MTGN 478-B15-M8-ELSGN 478-B15-M8-MTGN 478-B16-M6-ELSGN 478-B16-M6-MTGN 478-B16-M8-ELSGN 478-B16-M8-MTGN 478-B20-M8-ELSGN 478-B20-M8-MTGN 478-B20-M10-ELSGN 478-B20-M10-MT