Descripción del producto
En las abrazaderas de montaje, los kits de palanca de apriete GN 511 sustituyen al tornillo allen hexagonal DIN 912. Se utilizan en todos los puntos de apriete donde es necesario realizar acciones de apriete repetitivas, por ejemplo, para ajustar un mecanismo de parada.
Los kits de palanca de apriete compatibles con cada rosca de apriete se indican en las tablas de dimensiones de las abrazaderas de montaje.
Especificación
- Empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico
plateado, RAL 9006, acabado texturado
- Rosca interior / manguito separador
Acero inoxidable AISI 303
RoHS