GN 478 Tarvikkeiden puristusliittimet Alumiini

Tarvikkeiden puristusliittimet GN 478: Alumiini
Pinta: MT - matta, puhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tarvikkeiden puristusliittimet GN 478 on suunniteltu ensisijaisesti anturipidikkeiden GN 479 ja kiinnityslevyjen GN 479.1 asentamiseen. Niissä on keskikierre, ja d1 = B15 tai suuremmalla reiällä myös lisäreikämalli 4 x M4.

Standardi lukitusruuvi on kuusiokoloruuvi, jossa on kuusiokolo ISO 4762. Se voidaan korvata kiinnitinsarjalla GN 511 (tuotekoodi, ks. mittataulukko).

Tekninen eritelmä

Asennuslukitsin
Alumiini

  • matta, puhdistettuMT
  • Anodisoitu mustaELS

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitinsarjat GN 511
Ruostumaton teräs - Kiinnitysputket / Kiinnitystangot GN 480.1

Piilota tekninen piirros
GN 478 Tarvikkeiden puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d2d3
Lukitus
kierre
kl1l2l3ms
Neliö
tLukitusvipu d3
B 8M 5--M 4142513,511,5--7,5GN 511-M4-14
B 10M 5M 6M 8M 516301713-88GN 511-M5-16
B 12M 5M 6M 8M 516321715-109GN 511-M5-16
B 15M 6M 8-M 6204020,519,5141212GN 511-M6-20
B 16M 6M 8-M 6204020,519,514-11,5GN 511-M6-20
B 20M 8M 10-M 6254521,523,5171612GN 511-M6-25

Koonti ja hinta

Reikäd1
Kierre d2
Pinta
Reikäd1
Kierre d2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,19
plus ALV 1,37 €
brutto 8,56 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 478-B8-M5-ELSGN 478-B8-M5-MTGN 478-B10-M5-ELSGN 478-B10-M5-MTGN 478-B10-M6-ELSGN 478-B10-M6-MTGN 478-B10-M8-ELSGN 478-B10-M8-MTGN 478-B12-M5-ELSGN 478-B12-M5-MTGN 478-B12-M6-ELSGN 478-B12-M6-MTGN 478-B12-M8-ELSGN 478-B12-M8-MTGN 478-B15-M6-ELSGN 478-B15-M6-MTGN 478-B15-M8-ELSGN 478-B15-M8-MTGN 478-B16-M6-ELSGN 478-B16-M6-MTGN 478-B16-M8-ELSGN 478-B16-M8-MTGN 478-B20-M8-ELSGN 478-B20-M8-MTGN 478-B20-M10-ELSGN 478-B20-M10-MT