GN 478 Noix de serrage taraudées Aluminium

Noix de serrage taraudées GN 478: Aluminium
Finition: MT - mate, baratté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage taraudées GN 478 sont conçues essentiellement pour le montage des équerres de montage GN 479 et des plaques de retenue GN 479.1. Elles sont munies d'un filetage central et pour un alésage d1 = B15 et plus, d'un modèle d'alésage supplémentaire 4 x M4.

La vis de serrage standard est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762. Peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).

Spécifications

Collier de montage

  • mate, barattéMT
  • Anodisé noirELS

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox


RoHS

Accessoire

Kits de serrage GN 511
Tubes de retenue/tiges de retenue en inox GN 480.1

Masquer schéma technique
GN 478 Noix de serrage taraudées, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour
tol. arbre h11
d2d3
Serrage
filetage
kl1l2l3ms
Carré
tManette pour d3
B 8M 5--M 4142513,511,5--7,5GN 511-M4-14
B 10M 5M 6M 8M 516301713-88GN 511-M5-16
B 12M 5M 6M 8M 516321715-109GN 511-M5-16
B 15M 6M 8-M 6204020,519,5141212GN 511-M6-20
B 16M 6M 8-M 6204020,519,514-11,5GN 511-M6-20
B 20M 8M 10-M 6254521,523,5171612GN 511-M6-25

Configuration et prix

Alésage d1
Filetage d2
Finition
Alésage d1
Filetage d2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,19
plus TVA 1,37 €
brute 8,56 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 478-B8-M5-ELSGN 478-B8-M5-MTGN 478-B10-M5-ELSGN 478-B10-M5-MTGN 478-B10-M6-ELSGN 478-B10-M6-MTGN 478-B10-M8-ELSGN 478-B10-M8-MTGN 478-B12-M5-ELSGN 478-B12-M5-MTGN 478-B12-M6-ELSGN 478-B12-M6-MTGN 478-B12-M8-ELSGN 478-B12-M8-MTGN 478-B15-M6-ELSGN 478-B15-M6-MTGN 478-B15-M8-ELSGN 478-B15-M8-MTGN 478-B16-M6-ELSGN 478-B16-M6-MTGN 478-B16-M8-ELSGN 478-B16-M8-MTGN 478-B20-M8-ELSGN 478-B20-M8-MTGN 478-B20-M10-ELSGN 478-B20-M10-MT