GN 478 Anbau-Klemmhalter Aluminium

Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Anbau-Klemmhalter GN 478 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab Bohrung d1 = B15 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4.

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

Klemmhalter
Aluminium

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • eloxiert, schwarzELS

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 478 Anbau-Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für
Wellentol. h11
d2d3
Klemm-
gewinde
kl1l2l3ms
Vierkant
tKlemmhebel für d3
B 8M 5--M 4142513,511,5--7,5GN 511-M4-14
B 10M 5M 6M 8M 516301713-88GN 511-M5-16
B 12M 5M 6M 8M 516321715-109GN 511-M5-16
B 15M 6M 8-M 6204020,519,5141212GN 511-M6-20
B 16M 6M 8-M 6204020,519,514-11,5GN 511-M6-20
B 20M 8M 10-M 6254521,523,5171612GN 511-M6-25

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Gewinde d2
Oberfläche
Bohrung d1
Gewinde d2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,37 €
brutto 8,56 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 478-B8-M5-ELSGN 478-B8-M5-MTGN 478-B10-M5-ELSGN 478-B10-M5-MTGN 478-B10-M6-ELSGN 478-B10-M6-MTGN 478-B10-M8-ELSGN 478-B10-M8-MTGN 478-B12-M5-ELSGN 478-B12-M5-MTGN 478-B12-M6-ELSGN 478-B12-M6-MTGN 478-B12-M8-ELSGN 478-B12-M8-MTGN 478-B15-M6-ELSGN 478-B15-M6-MTGN 478-B15-M8-ELSGN 478-B15-M8-MTGN 478-B16-M6-ELSGN 478-B16-M6-MTGN 478-B16-M8-ELSGN 478-B16-M8-MTGN 478-B20-M8-ELSGN 478-B20-M8-MTGN 478-B20-M10-ELSGN 478-B20-M10-MT