GN 171 Abrazadera de conexión con placa base Aluminio, montaje en partes

Abrazadera de conexión con placa base GN 171: Aluminio, montaje en partes
d1/s: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión con placa base GN 171 no están mecanizados y están especialmente diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con orificios cuadrados son adecuadas también para sistemas de perfilería.

En las ubicaciones z del tornillo los tornillos de cabeza allen hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza allen hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

  • Aluminio
    • con revestimiento de plástico
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • natural, granallado mateBLBL

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

  • Tuercas hexagonales DIN 985
    Acero inoxidable AISI 304
    Cierre automático mediante anillo de poliamida

RoHS

Accesorio

Tubos de construcción GN 990
Empuñaduras ajustables GN 911

Ocultar dibujo técnico
GN 171 Abrazadera de conexión con placa base, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio B
s
Orificio cuadrado V
d2k
Longitud de
apriete
l1l2l3l4tx1x2y1y2y3y4z
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911 para
 z
l5
B 20V 207586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 25V 257586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 30V 307586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 40V 401191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 42-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 45V 451191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 48-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 50V 501191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 60V 6011100108,59718656141251001285265,590M10-80-

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,32
más IVA 5,38 €
bruto 33,70 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,71 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,344 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 171-B20-2-SWGN 171-B20-2-BLGN 171-V20-2-SWGN 171-V20-2-BLGN 171-B25-2-SWGN 171-B25-2-BLGN 171-V25-2-SWGN 171-V25-2-BLGN 171-B30-2-SWGN 171-B30-2-BLGN 171-V30-2-SWGN 171-V30-2-BLGN 171-B40-2-SWGN 171-B40-2-BLGN 171-V40-2-SWGN 171-V40-2-BLGN 171-B42-2-SWGN 171-B42-2-BLGN 171-B45-2-SWGN 171-B45-2-BLGN 171-V45-2-SWGN 171-V45-2-BLGN 171-B48-2-SWGN 171-B48-2-BLGN 171-B50-2-SWGN 171-B50-2-BLGN 171-V50-2-SWGN 171-V50-2-BLGN 171-B60-2-SWGN 171-B60-2-BLGN 171-V60-2-SWGN 171-V60-2-BL