Abrazaderas de tubos

Las abrazaderas de tubos, también llamadas abrazaderas de conexión de tubos, son de aluminio, fundición de acero inoxidable o plástico (Poliamida). En general, los conectores de tubos pueden dividirse en los siguientes subgrupos: abrazaderas de dos ejes, abrazaderas embridadas, abrazaderas con

placa base, abrazaderas de articulación, abrazaderas de montaje y uniones articuladas. Es posible montar tubos redondos y cuadrados, así como conjuntos de tubos del tipo de bastidores, brazos de soporte, cerramientos, etc., de manera fácil, flexible y rápida únicamente con tornillos.

Filtrar productos
Novedades
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Familia de productos

GN 132.9 Abrazaderas de conexión de dos ejes, plástico color: V - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 132.9

Abrazaderas de conexión de dos ejes, plástico
GN 134 Abrazaderas de conexión de dos ejes, conjunto de varios componentes d1/s1: B - Orificio<br />d2/s2: V - Cuadrado<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 134

Abrazaderas de conexión de dos ejes, conjunto de varios componentes
GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 146.9

Abrazaderas de conexión con brida, plástico
GN 147 Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 147

Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio
GN 147.3 Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 147.3

Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio
GN 163.9 Abrazaderas de conexión a placa base, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 163.9

Abrazaderas de conexión a placa base, plástico
GN 165 Abrazaderas de conexión con placa base, aluminio d<sub>1</sub>/s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 165

Abrazaderas de conexión con placa base, aluminio
GN 166 Abrazaderas de conexión con placa base descentrada, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

NUEVO GN 166

Abrazaderas de conexión con placa base descentrada, aluminio
GN 167 Abrazaderas de conexión con placa base ancha, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

NUEVO GN 167

Abrazaderas de conexión con placa base ancha, aluminio
GN 171 Abrazadera de conexión con placa base, aluminio d<sub>1</sub>/s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 171

Abrazadera de conexión con placa base, aluminio
GN 191 Aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 191

Aluminio
GN 192.9 Abrazaderas de conexión en T, plástico Color: V - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 192.9

Abrazaderas de conexión en T, plástico
GN 193 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 193

Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio
GN 194 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 194

Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio
GN 195 Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 195

Abrazaderas de conexión en ángulo, aluminio
GN 198 Conectores en ángulo, Aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 198

Conectores en ángulo, Aluminio
GN 231 Abrazaderas para tubos, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 231

Abrazaderas para tubos, aluminio
GN 241 Abrazaderas de manguito, aluminio d<sub>1</sub> / s: V - Cuadrado<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 241

Abrazaderas de manguito, aluminio
GN 242.9 Conectores de tubo, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate

GN 242.9

Conectores de tubo, plástico
GN 272 Bases para abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 272

Bases para abrazaderas de articulación, aluminio
GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />x<sub>1</sub>: 40

NUEVO GN 272.9

Abrazaderas de conexión giratorias (plástico)
GN 274 Abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: AV - con dentado macho<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 274

Abrazaderas de articulación, aluminio
GN 276 Abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 276

Abrazaderas de articulación, aluminio
GN 276.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 276.9

Abrazaderas de conexión giratorias (plástico)
GN 278 Abrazaderas de articulación, aluminio Tipo: MZ - Con ranura de centrado<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 278

Abrazaderas de articulación, aluminio
GN 278.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 278.9

Abrazaderas de conexión giratorias (plástico)
GN 279 Abrazaderas de articulación d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 279

Abrazaderas de articulación
GN 281 Uniones articuladas, aluminio Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 281

Uniones articuladas, aluminio
GN 282 Uniones articuladas, aluminio Tipo: S - ajuste continuo<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 282

Uniones articuladas, aluminio
GN 282.9 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />x<sub>1</sub>: 40

NUEVO GN 282.9

Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico
GN 282.10 Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />x<sub>1</sub>: 40

NUEVO GN 282.10

Juntas para abrazaderas de conexión giratorias, plástico
GN 283 Uniones articuladas, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 283

Uniones articuladas, aluminio
GN 284 Uniones articuladas, aluminio Tipo: T - ajuste por división de 15° (dentado)<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 284

Uniones articuladas, aluminio
GN 285 Uniones articuladas, aluminio Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 285

Uniones articuladas, aluminio
GN 286 Uniones articuladas, aluminio Tipo: S - ajuste continuo<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 286

Uniones articuladas, aluminio
GN 287 Uniones articuladas, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 287

Uniones articuladas, aluminio
GN 288 Uniones articuladas, aluminio Tipo: S - ajuste continuo<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 288

Uniones articuladas, aluminio
GN 490 Abrazaderas orientables de dos ejes Tipo: B - con palanca de apriete ajustable<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 490

Abrazaderas orientables de dos ejes
GN 290 Casquillos adaptadores para abrazaderas de conexión de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate<br />d<sub>1</sub>: 18<br />d<sub>2</sub> / s: D - Diámetro

NUEVO GN 290

Casquillos adaptadores para abrazaderas de conexión de plástico