GN 1414 Guías telescópicas con extensión total y mecanismo autorretráctil amortiguado, capacidad de carga de hasta 360 N

Guías telescópicas GN 1414: con extensión total y mecanismo autorretráctil amortiguado, capacidad de carga de hasta 360 N

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1414 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total). Los topes de caucho del tipo F amortiguan el impacto de la guía en las posiciones de los extremos. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas, guía exterior
Plástico


Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado


Tope de caucho y función de separación
Plástico / elastómero


Mecanismo autorretráctil, amortiguado
Acero / plástico


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
otras superficies

Ocultar dibujo técnico
GN 1414 Guías telescópicas con extensión total y mecanismo autorretráctil amortiguado, capacidad de carga de hasta 360 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera, función de separación

N.º de identificación

1Fijación mediante orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +3 / -3
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
300250550260140
350320670260140
400375775310190
450450900360240
5005001000360240
5505501100310190
6006001200310190
6506501300260140

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de montaje: guía exterior

Orificios de montaje: guía exterior GN 1414
Mostrar / ocultar columnas
l1a7a8a9a10
300191,75207,75--
350241,75257,75--
400291,75307,75--
450195211341,75357,75
500227243391,75407,75
550259275441,75457,75
600291307491,75507,75
650323339541,75557,75

Orificios de montaje: guía interior

Orificios de montaje: guía interior GN 1414
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5-225,5241,5251
350129,5145,5155289,5305,5315
400161,5177,5187321,5337,5347
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550225,5241,5251481,5497,5507
600257,5273,5283513,5529,5539
650289,5305,5315577,5593,5603

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de las guías exterior e interior que tengan un diámetro (Ø) de 4,5. Alternativamente, la guía exterior presenta orificios con un diámetro (Ø) de 6,3 para tornillos Euro. Los orificios alargados, con Ø 4,5 x 4,8, se utilizan tanto con fines de fijación como para facilitar el ajuste durante el montaje en caso necesario. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo de cabeza alomada
hexagonal ISO 7380
Tornillo de cabeza alomada,
Phillips ISO 7045
Tornillo de cabeza alomada autorroscante,
Phillips ISO 7049

Guía exterior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guía interior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Mecanismo autorretráctil, amortiguado

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

Las guías telescópicas GN 1414 tienen un mecanismo autorretráctil amortiguado, también llamado "cierre suave". El mecanismo autorretráctil amortiguado se divide en dos funciones principales y ofrece la mayor facilidad de uso posible al cerrar la extensión.
En el ejemplo mostrado, el mecanismo autorretráctil se encarga de la retracción automática de las guías en los últimos 47 mm de carrera en la posición de tope trasera, punto en que se mantienen las guías. La fuerza de retracción es de aproximadamente 40 newtons para cada par de guías. Asimismo, el mecanismo de amortiguación disminuye considerablemente la velocidad del movimiento de cierre de dicha carrera. Se logra un movimiento de cierre extremadamente fluido y suave. Por consiguiente, debe superarse esta fuerza de retracción al abrir la extensión.
El mecanismo autorretráctil amortiguado está diseñado para cargas de hasta 36 kg sobre la base de 60 000 ciclos (norma LGA). Es necesario realizar un uso correcto, lo que incluye reducir la velocidad de carrera para que esta no supere los 0,15 m/s al alcanzar el mecanismo de retracción, así como ajustarse a los valores de carga.

En esta variante, la fuerza de retracción disponible se puede considerar un dispositivo de bloqueo que se aprecia por una ligera restricción al abrir y cerrar.

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

Función de separación

Función de separación

El tipo F presenta una función adicional de separación mediante la cual las guías de extensión pueden separarse completamente la una de la otra en la zona de la guía media e interior. Esta característica no solo facilita el montaje. Esta característica no solo facilita el montaje, sino que también permite extraer rápidamente la extensión, por ejemplo, cuando se realizan tareas de mantenimiento frecuentes en los componentes situados detrás.

La guía telescópica puede separarse rápida y fácilmente en la posición de extracción mediante la activación de la palanca de liberación, permitiendo así retirar la guía interior de la parte delantera.

Para volver a unir las guías, hay que desplazar las jaulas de bolas a la posición final delantera. A continuación, la guía interior se inserta en el tope terminal trasero, donde encaja automáticamente en su posición.

La posición protegida del mecanismo de liberación evita que la guía se separe accidentalmente.

Función de separación

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Información sobre la capacidad de carga

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,82
más IVA 5,48 €
bruto 34,30 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,80 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,845 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200