JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 235 Bisagras de Acero inoxidable, ajustable

Foto

GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: DB - con orificios pasantes, ajustable verticalmente
Acabado: GS - Granallado mate
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: DB - con orificios pasantes, ajustable verticalmente
Acabado: GS - Granallado mate
GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: DB - con orificios pasantes, ajustable verticalmente
Acabado: GS - Granallado mate GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: B - ajustable verticalmente
Acabado: GS - Granallado mate GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: D - con orificios pasantes
Acabado: GS - Granallado mate GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: DH - con orificios pasantes, ajustable horizontalmente
Acabado: GS - Granallado mate GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: H - ajustable horizontalmente
Acabado: GS - Granallado mate GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: HB - ajustable vertical y horizontalmente
Acabado: GS - Granallado mate
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las bisagras de acero inoxidable GN 235 son ajustables, en función del diseño, en altura o anchura a lo largo de los orificios oblongos, y se sujetan con tornillos de cabeza hexagonal, de cabeza alomada o cilíndricos de cabeza baja.

Gracias a que hay espacio suficiente (de instalación) para las cabezas de los tornillos y las arandelas, las bisagras pueden abrirse 180° sin colisión.

El patrón de taladros de la bisagra se corresponde con el de la familia de bisagras GN 237, lo que permite que las bisagras sean intercambiables.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8
Granallado mateGS


Pasador
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Accesorio

Placas separadoras de GN 2370
Placas GN 2372

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Hajustable horizontalmente
Bajustable verticalmente
HBajustable vertical y horizontalmente
Dcon orificios pasantes
DHcon orificios pasantes, ajustable horizontalmente
DBcon orificios pasantes, ajustable verticalmente
Mostrar / ocultar columnas
l1
D, DH, H

DB, HB

B
l2bd1d2h1h2h3h4 l3
D, DH, H

DB, HB, B
l4
D, DH, H, DB, HB

B
m1m2
404550455,35,341359,519162116212525
505560556,56,5616,6611,623,2212621263030
606876658,38,3821,4814,929,82633,52633,53636

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Material

Altura l1 (tipo D, DH, H)
Altura l1 (tipo DB. HB)
Altura l1 (tipo B)
Anchura l2
Tipo






Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,85
más IVA 2,25 €
bruto 14,10 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,36 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,088 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.