GN 541.6Visores de nivel de aceitePlástico transparente
ELESA Original design code: HFTX-EX
Familia de productos ATEX
Las piezas estándar ATEX se han desarrollado para el uso en atmósferas con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX) en la que se basan.
Los visores de nivel de aceite GN 541 son prácticamente indestructibles. Incluso con un par elevado, no hay peligro de rotura.
Estos visores de nivel de aceite también se pueden usar en depósitos a presión. La presión máxima admisible dependerá de las condiciones de servicio del depósito (es decir, la temperatura). Hay resultados de pruebas disponibles.
Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 543.1.
Especificación
Plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)
resistente al envejecimiento
alta resistencia mecánica,
pero inadecuado para el alcohol
resistente a temperaturas de hasta 100 °C
resistente a disolventes,
pero inadecuado para el alcohol
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €