GN 743.6 Visores ATEX Aluminio / vidrio natural

ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas estándar ATEX se han desarrollado para el uso en atmósferas con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX) en la que se basan.

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX

Descripción del producto

Los visores ATEX GN 743.6 son adecuados para entornos con riesgo de explosión. Cumplen la Directiva 2014/34/UE. Con el pedido de este producto se entrega documentación detallada.

Se incluyen instrucciones de uso detalladas con cada visor de nivel GN 743.6. Además, la carcasa lleva la marca ATEX.

Otros aspectos destacados de los visores de nivel GN 743.6:

Vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a rayaduras. El sellado se logra con una junta tórica en la periferia y no en el borde del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.

El elemento de sellado está encajado en una ranura radial y no se puede caer ni sobresalir por aplastamiento al aplicar el par de apriete.

Los visores ATEX GN 743.6 también se pueden usar en depósitos a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.

Especificación

  • Carcasa
    Aluminio
    Superficie con torneado fina

  • Visor
    Vidrio ESG

  • Elementos de sellado
    Caucho FPM (Viton®)

  • Anillo de retención
    Acero inoxidable AISI 301

  • Intervalo de temperatura:
    de -20 °C hasta +150 °C

RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Bajo pedido

Sellos de EPDM

Ocultar dibujo técnico
GN 743.6 Visores ATEX, aluminio / vidrio ESG Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5--228820
14G 1/2M 20 x 1,5--268,5923
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5M 27 x 23291130

Estructura y precio

Visor d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Visor d1
Rosca d2
Rosca fina d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,76
más IVA 2,23 €
bruto 13,99 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
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
GN 743.6-11-G3/8GN 743.6-11-M16x1,5GN 743.6-14-G1/2GN 743.6-14-M20x1,5GN 743.6-18-G3/4GN 743.6-18-M26x1,5GN 743.6-18-M27x1,5GN 743.6-18-M27x2