GN 743.6 Spie di livello ATEX Alluminio

GN 743.6 Spie di livello ATEX, alluminio / vetro di sicurezza (ESG)
ATEX

Famiglia di prodotti ATEX

Le parti standard ATEX sono state sviluppate per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione negli impianti idraulici o nella costruzione di ingranaggi. Ogni prodotto è corredato da documentazione che rimanda alla direttiva europea sulla protezione dalle esplosioni (ATEX)

  • soprattutto per le zone a rischio di esplosione
Mostra tutti i prodotti ATEX

Descrizione del prodotto

Le spie di livello ATEX GN 743.6 sono adatte all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva. Sono conformi alla direttiva 2014/34/UE. Ogni prodotto ordinato viene fornito con documentazione dettagliata.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono accluse a ogni spia di livello GN 743.6. Inoltre, il corpo di contenimento riporta l’etichetta con il marchio ATEX.

Altre caratteristiche delle spie di livello olio GN 743.6 sono:
Il vetro garantisce un'elevata stabilità ed è antigraffio. La tenuta è garantita da un O-ring nella parte periferica e non sul bordo anteriore del vetro. La tenuta non è quindi influenzata dalle pressioni assiali.

L'anello di tenuta è integrato in una scanalatura radiale che ne impedisce la perdita o lo schiacciamento durante il serraggio.

Le spie di livello ATEX GN 743.6 possono essere utilizzate anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

  • Corpo
    Alluminio
    Superficie finemente tornita

  • Spia di livello
    Vetro di sicurezza (ESG)

  • Guarnizioni
    Gomma FPM (Viton®)

  • Anello di sicurezza
    Acciaio INOX AISI 301

  • Intervallo di temperature: da -20 °C a +150 °C

RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Su richiesta

Guarnizioni EPDM

Nascondi disegno tecnico
GN 743.6 Spie di livello ATEX, alluminio / vetro di sicurezza (ESG) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5--228820
14G 1/2M 20 x 1,5--268,5923
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5M 27 x 23291130

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Visiera d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,76
più IVA 2,23 €
lordo 13,99 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 743.6-11-G3/8GN 743.6-11-M16x1,5GN 743.6-14-G1/2GN 743.6-14-M20x1,5GN 743.6-18-G3/4GN 743.6-18-M26x1,5GN 743.6-18-M27x1,5GN 743.6-18-M27x2