GN 743.6 Indicateurs de niveau ATEX Aluminium/verre naturel

GN 743.6 Indicateurs de niveau ATEX, aluminium, verre ESG
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sous-jacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Les indicateurs ATEX GN 743.6 sont adaptés à une utilisation dans un environnement à risque d'explosion. Ils sont conformes aux directives 2014/34/EU. La documentation détaillée disponible fait partie de la commande de ce produit.

Des instructions de fonctionnement détaillées sont incluses avec chaque indicateur GN 743.6. En outre, le logement est muni d'un label ATEX.

Les autres points saillants des indicateurs de niveau d'huile GN 743.6 sont les suivants :

Un véritable verre hautement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.

Le joint est encastré dans une rainure radiale et ne peut pas tomber, ni être extrudé lorsqu'un couple de serrage est appliqué.

Les indicateurs ATEX GN 743.6 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

  • Corps
    Aluminium
    Surface finement tournée

  • Indicateur
    Verre ESG

  • Joints
    Caoutchouc FPM (Viton®)

  • Circlip
    Inox AISI 301

  • Plage de température :
    -20 °C jusqu'à +150 °C

RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Sur demande

Joints EPDM

Masquer schéma technique
GN 743.6 Indicateurs de niveau ATEX, aluminium, verre ESG schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5--228820
14G 1/2M 20 x 1,5--268,5923
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5M 27 x 23291130

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Filetage fin d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,76
plus TVA 2,23 €
brute 13,99 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 743.6-11-G3/8GN 743.6-11-M16x1,5GN 743.6-14-G1/2GN 743.6-14-M20x1,5GN 743.6-18-G3/4GN 743.6-18-M26x1,5GN 743.6-18-M27x1,5GN 743.6-18-M27x2