GN 743.6 ATEX-öljysilmät Alumiini

ATEX

ATEX-tuoteperhe

ATEX-standardiosat on kehitetty hydrauliikan tai vaihteistorakenteiden olosuhteisiin, joissa on olemassa räjähdysvaara. Kaikissa tuotteissa on asiakirjat, joista käy ilmi tuotteen perustana oleva Euroopan räjähdysvaarallisten tuotteiden suojausta koskeva direktiivi (ATEX).

  • erityisesti räjähdysalttiille alueille
Näytä kaikki ATEX-tuotteet

Tuotteen kuvaus

ATEX-öljysilmät GN 743.6 sopivat käytettäviksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Ne täyttävät 2014/34/EU ohjeet. Tarkat asiakirjatiedot ovat saatavissa ja ne kuuluvat osana tämän tuotteen toimitukseen.

Kaikki GN 743.6 -öljysilmät toimitetaan yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla. Lisäksi kotelossa on ATEX-merkintä.

Muita GN 743.6 -öljysilmien tärkeitä ominaisuuksia ovat seuraavat:
Niissä oleva aito lasi on erittäin vakaa ja naarmuuntumista kestävä. Tiivistys on toteutettu reunoja ympäröivällä O-renkaalla lasin pinnan reunalle asetetun sijasta. Näin ollen aksiaaliset paineet eivät vaikuta vuototiiveyteen.

Tiiviste on upotettu radiaaliseen uraan eikä se pääse putoamaan ulos, eikä se myöskään puristu kiristysmomenttia sovellettaessa.

GN 743.6 -ATEX-öljysilmiä voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

  • Runko
    Alumiini
    Näkyvä pinta hienosorvattu

  • Tarkistuslasi
    Turvalasi (ESG)

  • Tiivisteet
    Kumi FPM (Viton®)

  • Lukkorengas
    Ruostumaton teräs AISI 301

  • Lämpötilaväli:
    -20 °C - +150 °C

RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tilauksesta

EPDM-tiivisteet

Piilota tekninen piirros
GN 743.6 ATEX-öljysilmät, alumiini / turvalasi (ESG) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5--228820
14G 1/2M 20 x 1,5--268,5923
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5M 27 x 23291130

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Taajakierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,76
plus ALV 2,23 €
brutto 13,99 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089
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
GN 743.6-11-G3/8GN 743.6-11-M16x1,5GN 743.6-14-G1/2GN 743.6-14-M20x1,5GN 743.6-18-G3/4GN 743.6-18-M26x1,5GN 743.6-18-M27x1,5GN 743.6-18-M27x2