DIN 179 Casquillos de posicionamiento Acero inoxidable, casquillos de taladrado, sin collar

Casquillos de posicionamiento DIN 179: Acero inoxidable, casquillos de taladrado, sin collar
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los casquillos de posicionamiento DIN 179 se caracterizan por ajustadas tolerancias dimensionales y de posición en relación con la superficie templada y mecanizada con precisión. Como resultado, son adecuados para un uso prácticamente universal en numerosas aplicaciones.

Para instalar los casquillos, se recomienda utilizar orificios con tolerancia H7. En relación con el diámetro exterior del casquillo con una tolerancia de n6, se recomienda utilizar un adaptador de transición.

Especificación

Acero inoxidable AISI 440BNI

  • templado (HRC 62 +4)
  • Tamaño de ajuste d1 / d2 mecanizado fino

RoHS

Bajo pedido

  • otros orificios d1
  • Orificio d1 redondeado por ambos lados (tipo B)
Ocultar dibujo técnico
DIN 179 Casquillos de posicionamiento, casquillos de taladrado, acero inoxidable, sin collar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AOrificio por un lado
Mostrar / ocultar columnas
d1 F7
... ,0

... ,1
l1d2 n6d3l2
B 4-8127102,5
-B 4,18128112,5
B 5-8128112,5
-B 5,1101610133
B 6-101610133
-B 6,1101612153
B 8-101612153
-B 8,1122015183
B 10-122015183
-B 10,1122018224
B 12-122018224
-B 12,1162822264
B 14B 14,1162822264
B 15-162822264
-B 15,1162826304
B 16B 16,1162826304

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo

Material

Especificaciones

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,86
más IVA 2,06 €
bruto 12,92 €
En stock
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
DIN 179-B4-8-A-NIDIN 179-B4-12-A-NIDIN 179-B4,1-8-A-NIDIN 179-B4,1-12-A-NIDIN 179-B5-8-A-NIDIN 179-B5-12-A-NIDIN 179-B5,1-10-A-NIDIN 179-B5,1-16-A-NIDIN 179-B6-10-A-NIDIN 179-B6-16-A-NIDIN 179-B6,1-10-A-NIDIN 179-B6,1-16-A-NIDIN 179-B8-10-A-NIDIN 179-B8-16-A-NIDIN 179-B8,1-12-A-NIDIN 179-B8,1-20-A-NIDIN 179-B10-12-A-NIDIN 179-B10-20-A-NIDIN 179-B10,1-12-A-NIDIN 179-B10,1-20-A-NIDIN 179-B12-12-A-NIDIN 179-B12-20-A-NIDIN 179-B12,1-16-A-NIDIN 179-B12,1-28-A-NIDIN 179-B14-16-A-NIDIN 179-B14,1-16-A-NIDIN 179-B14-28-A-NIDIN 179-B14,1-28-A-NIDIN 179-B15-16-A-NIDIN 179-B15-28-A-NIDIN 179-B15,1-16-A-NIDIN 179-B15,1-28-A-NIDIN 179-B16-16-A-NIDIN 179-B16,1-16-A-NIDIN 179-B16-28-A-NIDIN 179-B16,1-28-A-NI